Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC800-F77S-EP-IO-0,2M-V1-P002 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Parametrizable mediante módulo DTM para PACTWARE
  • Valor de distancia continuo mediante los datos de proceso IO-Link
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura
  • Salida de contrafase
  • Cable con conexión enchufable M12
  • Configuración específica del cliente

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC800-F77S-EP-IO-0,2M-V1-P002

Rango de detección 60 ... 800 mm
Rango de ajuste70 ... 800 mm
Zona ciega0 ... 60 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
Retardo de respuestamínimo : 13 ms
Ajuste de fábrica: 49 ms
Tiempo de ciclo del sensor≥ 13 ms (Ajustes de fábrica) ;
programable 60 s
Memoria no volátilEEPROM
Ciclos de escritura300000
LED verdese ilumina: Encendido
intermitente: Modo de espera o comunicación IO-Link
LED amarillose ilumina: objeto en rango de evaluación
intermitente: programando los puntos de conmutación, detección de objetos
LED rojoconstante: error
intermitente: programando puntos de conmutación, objeto no detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Consumo de potenciaP0≤ 400 mW
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Tipo de InterfazIO-Link (mediante C/Q = pin 4)
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart
ID de dispositivo0x300306 (3146502)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de proceso16 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 12,5 V ... UB
Impedancia de entrada> 22 kΩ
Corriente de salidafuente de corriente < 2,5 mA
Duración del impulso≥ 1 ms con control externo, señal baja activa
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 82 Hz
Función multiplexadora≤ 82 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10
Tipo de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Medición de la corriente de trabajoIe100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Reproducibilidad≤ ± 0,1 % del valor final
Frecuencia de conmutaciónfAjuste de fábrica: 12 Hz parametrizable máx. 27 Hz
Histéresis de distanciaH1 % del rango de conmutación ajustado (ajuste de fábrica), programable , mín. 1 mm
Influencia de la temperatura≤ ± 0,75 % del valor final (con compensación de temperatura)
a partir de 10 minutos tras encender el sensor ; 0,17 %/K (sin compensación de temperatura)
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
IEC 61131-9:2013
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Cuando se fijan con una tuerca M18, el rango de temperatura comienza con una temperatura de 0 °C (32 °F).
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPolicarbonato
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Conectores
RoscaM12
Nº de polos4
Cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,19 mm2
LongitudL200 mm
Posición del montajecualquiera
Masa20,5 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 0,2 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura21 mm
Longitud23 mm
SalidaPunto de conmutación 800 mm

Modo de salida: Punto de conmutación
Lógica de salida: normalmente abierta
Cono sónicoancho
Volumen de suministro1 Tuerca Plástico