Wählen Sie Ihr Land

Global

VIM62PL-E0G10-0ME-I420V14 Schwingungssensor

Schwingungssensor mit analogem Stromausgang und erhöhter Temperaturbeständigkeit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Einfache Montage durch Einschraubgewinde
  • Einfache elektrische Inbetriebnahme
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Schwingbeschleunigung in g (rms) nach DIN ISO 10816/20816
  • Erkennung niederfrequenter Schwingungen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VIM62PL-E0G10-0ME-I420V14

TypSchwingungssensor
MesstechnologieMEMS
SeriePerformance Line
MessgrößeSchwingbeschleunigung
Messbereich
Schwingbeschleunigunga-rms0 ... 10 g rms
Messgenauigkeit± 0,01 g (Kalibrierpunkt: 90 % vom Messbereich; 159,2 Hz)
Erfüllt die Toleranzanforderungen nach DIN ISO 2954
Querempfindlichkeit< 5 % der anteiligen Querbeschleunigung die exakt 90 ° zur Messachse wirkt
Frequenzbereich1 ... 1000 Hz
Mittelungszeitfür a-rms: 12 s
Absicherungexterne Sicherung erforderlich: 3 A , mittelträge , 30 V DC
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Stromaufnahmemax. 25 mA
LeistungsaufnahmeP0max. 750 mW
Bereitschaftsverzugtv10 s (rms-Filter wird initial mit Messdaten berechnet, bevor diese am Ausgang zur Verfügung stehen)
Überspannungsschutz bis zu 2 kV
AusgangstypAnalogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße
Ausgangsstrom4 ... 20 mA
Lastwiderstand≤ 500 Ω
SchutzartDIN EN 60529, IP66, IP67
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 16,5 g, 10 ... 1000 Hz
SchwingungsbewertungDIN ISO 10816/20816
UL-Zulassung
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 60 °C (max. 140 °F)
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Messkopftemperatur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) direkt am Montagepunkt
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
AnschlussartStecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP66 / IP67 nur im angeschlossenen Zustand
Stecker
GewindeM12
Polzahl4
Masseca. 200 g
Abmessungen
Länge82,35 mm
Durchmesser31 mm