Seleccione su país

Visite el sitio web global

VIM62PL-E0G10-0ME-I420V14 Sensor de vibración

Sensor de vibración con salida de corriente analógica y mayor resistencia a la temperatura

Ventajas clave de un vistazo

  • Margen de temperatura ampliado
  • Rosca interna para una instalación sencilla
  • Puesta en marcha eléctrica simple
  • Carcasa de acero inoxidable resistente
  • Aceleración de la vibración en g (rms) según DIN ISO 10816/20816
  • Detección de vibraciones de baja frecuencia

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VIM62PL-E0G10-0ME-I420V14

TipoSensor de vibración
Tecnología de mediciónMEMS
SeriePerformance Line
Variable medidaAceleración de vibración
Rango de medición
Aceleración de vibracióna-rms0 ... 10 g rms
Precisión de medición± 0,01 g (punto de calibración: 90 % del rango de medición; 159,2 Hz)
Cumple los requisitos de tolerancia de DIN ISO 2954
Sensibilidad cruzada<5 % de la aceleración lateral parcial, que actúa a exactamente a 90° del eje de medición
Rango de frecuencias1 ... 1000 Hz
Tiempo promediopara a-rms: 12 s
Segurose requiere un fusible externo: 3 A , acción semirretardada , 30 V CC
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de corrientemax. 25 mA
Consumo de potenciaP0max. 750 mW
Retardo a la disponibilidadtv10 s (el filtro de rms se calcula inicialmente con los datos de medición antes de que estén disponibles en la salida)
Protección contra sobretensioneshasta 2 kV
Tipo de salidasalida analógica, corriente
salida de la variable de vibración
Corriente de salida4 ... 20 mA
Resistencia de carga≤ 500 Ω
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66, IP67
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 16,5 g , 10 ... 1000 Hz
Evaluación de la vibraciónDIN ISO 10816/20816
Autorización UL
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 60 °C (max. 140 °F)
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Medición de la temperatura del cabezal-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) directamente en el punto de montaje
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Tipo de conexiónconectores, recto
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP66 / IP67 solo en estado conectado
Conectores
RoscaM12
Nº de polos4
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Longitud82,35 mm
Diámetro31 mm