Wählen Sie Ihr Land

Global

SK-IDM-Z2-J2-5M-S-N Stromversorgungskabel

Stromversorgungskabel, seriell, Kabelbarriere für kabelgebundene IDM-Z2-* Handlesegeräte und Basisstation

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kabel-Barriere für kabelgebundene 1-D- und 2-D-Lesegeräte und Basisstationen
  • Betrieb in Zone 2/22 möglich
  • Serieller Anschluss RS-232/422 Ex ic (über M12-Buchse)
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SK-IDM-Z2-J2-5M-S-N

TypKabelbarriere
Leistungsaufnahme8 ... 30 V DC
Stromaufnahme0,5 ... 0,2 A
SchnittstellentypFeldseite (Ex e) : RS-232 / RS-422 (Inklusive Adapter)
Anschlussseite Handlesegeräte und Basisstation : RS-232
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 + AC:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Betriebstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchutzartIP66
KabelStromversorgungskabel: 0,14 mm2 (26 AWG), 2-polig
Datenkabel: 0,14 m2 (26 AWG), 2-polig
LängeLmax. 5 m
Masseca. 250 g
Abmessungen80 mm x 20 mm x 40 mm (B x H x T)
ZertifikatIBExU19ATEXB016X
IECEx IBE 19.0026X
KennzeichnungII 3G Ex mc [ic] IIC/IIB T4 Gc
II 3D Ex mc [ic] IIIC T135°C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-18:2015
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.