Wählen Sie Ihr Land

Global

RADAR Ceiling Kit wh Montageset

Montageset zur Deckenmontage von Radarsensoren

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Werkzeuglose Installation
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten RADAR Ceiling Kit wh

MaterialKunststoff und Aluminium
MontageInstallationsöffnung: ∅ 131 mm
Installationstiefe: min. 60 mm
Masseca. 190 g
SerieRMS , RaDec , ECHO , RaCon