Seleccione su país

Visite el sitio web global

RADAR Ceiling Kit wh Kit de montaje

Kit de montaje para instalación en techo de sensores de radar

Ventajas clave de un vistazo

  • Instalación sin herramientas
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RADAR Ceiling Kit wh

MaterialPlástico y Aluminio
MontajeInstalado malfermo: ∅ 131 mm
Instalado profundo: mín. 60 mm
Masaaprox. 190 g
SerieRMS , RaDec , ECHO , RaCon