Wählen Sie Ihr Land

Global

SR*-U* Gehäuse (Ex e)

Gehäuse, Edelstahlausführung, komponentenzertifiziert in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Gebürstetes Gehäuse, IP66
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, II Division 2
  • Geeignet für den Einsatz in Class I Zone 2, Class II Zone 22
  • 32 Gehäusegrößen verfügbar
  • Dichtungskante mit Drainagekanal
  • Hohe Flexibilität durch vertikale oder horizontale Montageoptionen
  • Konfiguration der Flanschplatten, Erdungsbolzen und Scharniere wie spezifiziert
  • Großes Zubehör-Portfolio erhältlich

Mehr anzeigen

Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SR*-U*

Betriebsspannung1100 V AC / DC max. für ATEX / IECEx
1000 V AC / DC max. für nordamerikanische Zulassungen
Betriebsstrom350 A max. , abhänging von Größe und Zertifizierung
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelA4 (V4A)-Edelstahl-Kombinationsschraube mit Pozidriv-/Schlitzantrieb , Vorreiberverschluss optional
DeckeldichtungSilikon
SchutzartIP66 , Typ 4X
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Flanschplatte auf Stirnseite(n)optional
Klemmenbestückung
Anzahl Hutschienensiehe Datentabelle
KlemmentypStandard siehe PDF-Datenblatt, andere Klemmentypen optional
Klemmenanzahl pro Hutschienesiehe Datentabelle
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Flanschplatteoptional 3 mm oder 6 mm AISI 316L (1.4404) Edelstahl
Finishgebürstet
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
StoßfestigkeitIK09, IK10
Abmessungensiehe Datentabelle
BefestigungSchrauben , optional Befestigungslaschen beigelegt
Erdunginterne/externe M6-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Deckel
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Gehäusekörper
Umgebungstemperatur-60 ... 120 °C (-76 ... 248 °F) abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 20 ATEX 3118U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
UL-Zulassung
Zugelassen fürClass I und II, Division 2
Class I, Zone 2, Class II, Zone 22
cULusE499269
Umgebungstemperatur-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
IECEx-ZulassungIECEx CML 20.0076U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3423U
SchutzartEN60529 bzw. UL 50 / UL50E / CSA 22.2 No. 94
StoßfestigkeitEN IEC 62262
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales ZubehörMontageplatte
interner/externer M6-Edelstahl-Erdungsbolzen
Scharniere für Deckel Edelstahl AISI 316L
Flanschplatte 3 mm AISI 316L (1.4404) Edelstahl
Flanschplatte 6 mm AISI 316L (1.4404) Edelstahl
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt an unterer Flanschplatte
Vorreiberverschlüsse Edelstahl A4 (V4)
Graviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Vorrichtung zur Deckelverriegelung mittels Vorhängeschloss
Augenschrauben
Türgriffe

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.