Seleccione su país
SR*-U* Enclosure (Ex e)
Enclosure, stainless steel, component-certified with type of protection Ex e
Ventajas clave de un vistazo
- Stainless Steel enclosure
- Brushed enclosure, IP66
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Class I, II Division 2
- Suitable for operation in Class I Zone 2, Class II Zone 22
- 32 enclosure size options
- Return Flange Sealing provides Drain Channel
- Option for vertical or horizontal mounting provides high flexibility
- Customizable configuration of gland plates, ground bolt and hinges as per specification
- Wide range of accessories available
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE