Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB10-30GK60-AR-180MM-6DT06 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Relaisausgang
  • Tastweite 10 mm
  • SPDT Ausgang
  • Schaltstrom bis 6 A
  • Anschlusskabel mit Deutsch Steckverbinder

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB10-30GK60-AR-180MM-6DT06

SchaltfunktionWechsler
AusgangstypRelais
Schaltabstandsn10 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
AusgangsartRelaisausgang
Mechanische LebensdauerLeerlauf: 2 x 107 Schaltungen Volllast: 1 x 105 Schaltspiele
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf20 Hz
HystereseHca. 10 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutznein
BetriebsstromIL≤ 50 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Schaltspannungmax 28 V DC
Schaltstrommax 6 A DC ohmsche Last
Schaltleistung max 180 W
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
Aderquerschnitt0,75 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Stecker
AnschlussaufbauSteckverbinder: DT06-6S-C015
Anschlussklemme: 1062-16-0622
Keilverschluss: W6S
Gerätestecker: 114017
Schutzrohr: 911365
Kabel
LängeLL = 170 m
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser30 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.