Seleccione su país
NBB10-30GK60-AR-180MM-6DT06 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Salida relé
- Amplitud 10 mm
- Salida SPDT
- Corriente de conmutación de hasta 6 A
- Cable de conexión con enchufe Deutsch
Mostrar más









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBB10-30GK60-AR-180MM-6DT06
| Función de conmutación | contacto conmutado | |
| Tipo de salida | Relé | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 10 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,3 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo de salida | Salida relé | |
| Vida útil | Sin carga: Conexiones 2 x 107 Carga completa: 1 x 105 conmutaciones |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 20 Hz |
| Histéresis | H | aprox. 10 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | si | |
| Protección contra cortocircuito | no | |
| Corriente de trabajo | IL | ≤ 50 mA |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| Tensión de conmutación | max 28 V CC | |
| Corriente de conmutación | max 6 A CC carga óhmica | |
| Potencia de conmutación | max 180 W |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Cable fijo con conector | |||||||
| Sección transversal | 0,75 mm2 | |||||||
| Material de la carcasa | PBT | |||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||
| Grado de protección | IP68 | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Cable | ||||||||
| ||||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.