Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-SET-ENI90HD-EARTH Erdungsset

Erdungsband M4/M6

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-SET-ENI90HD-EARTH

Lieferumfang1 Erdungsaufkleber
1 Erdungsband, L = 200 mm
1 Sechskantschraube M6 x 12 (ISO 4017)
1 Unterlegscheibe M6 (ISO 7089)
1 Sperrkantscheibe M6
1 Sechskantschraube M4 x 8 (ISO 4017)
1 Unterlegscheibe M4 (ISO 7089)
1 Sperrkantscheibe M4