Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-SET-ENI90HD-EARTH Kit de conexión a tierra

Kit de conexión a tierra M4/M6

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-SET-ENI90HD-EARTH

Volumen de suministro1 Etiqueta de toma a tierra
1 correa de conexión a tierra, L = 200 mm
1 tornillo de cabeza hexagonal M6 x 12 (ISO 4017)
1 arandela M6 (ISO 7089)
1 arandela de retención M6
1 tornillo de cabeza hexagonal M4 x 8 (ISO 4017)
1 arandela M4 (ISO 7089)
1 arandela de retención M4