Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-ROD-ENI90-070 Gelenkarm

Gelenkarm, Zubehör für Drehgeber, 70 mm

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-ROD-ENI90-070

Lieferumfang1 Gelenkarm, 70 mm
1 Sechskantschraube M6 x 25 (ISO 4017)
1 Sechskantmutter M6 (ISO 7040)
4 x Unterlegscheibe M6 (ISO 7089)
2 x Abstandsbuchse