Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-ROD-ENI90-070 Brazo giratorio

Brazo giratorio, accesorio para encoder, 70 mm

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-ROD-ENI90-070

Volumen de suministro1 brazo giratorio, 70 mm
1 tornillo de cabeza hexagonal M6 x 25 (ISO 4017)
1 tuerca hexagonal M6 (ISO 7040)
4 x arandela M6 (ISO 7089)
2 x Separador