Wählen Sie Ihr Land

Global

OBR17M-R202-K2 Reflexionslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Allspannungsversion
  • Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Schutzart IP67
  • Befestigung an Vollmetallbuchsen
  • Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck
  • Gut sichtbare LEDs für Power on und Schaltzustand
  • Einfache Handhabung
  • Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen
  • Geschützt vor gegenseitiger Beeinflussung mit bis zu 3 Sensoren

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBR17M-R202-K2

Betriebsreichweite0 ... 17 m
Reflektorabstand0,02 ... 17 m
Grenzreichweite20 m
ReferenzobjektReflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 500 mm im Abstand von 17 m
Öffnungswinkel2 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 60000 Lux
MTTFd642 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Lichtweg frei
statisch aus - Objekt erkannt
blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve
blinkend (8 Hz) - Störung erkannt, Ausgänge behalten den Zustand bei
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BetriebsspannungUB24 ... 240 V AC/DC
LeerlaufstromI0< 30 mA bei 24 V Betriebsspannung
SchutzklasseII
BemessungsisolationsspannungUi250 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp2500 V
LeistungsaufnahmeP0≤ 3,5 VA
SicherungGeräteschutzsicherung ≤ 2 A (träge) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist:
Q - BK: Schließer / dunkelschaltend
/Q - GY: Öffner / hellschaltend
C - WH: Common (Mittelkontakt)
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannungmax. 240 V AC/DC
Schaltstrommax. 2,5 A , siehe Abschnitt Kennlinie
Schaltleistung DC: max. 95 W AC: max: 600 VA
GebrauchskategorieDC-12 , DC-13 , AC-12 u. AC-140
Schaltfrequenzf25 Hz
Ansprechzeit≤ 20 ms
ProduktnormEN 60947-5-2 , EN 60947-1
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Kabel, fest verlegt
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , Kabel beweglich nicht schleppkettentauglich
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
Anschluss2 m Festkabel
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 120 g
Abmessungen
Höhe61,9 mm
Breite20 mm
Tiefe41,7 mm
Kabellänge2 m