Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBR17M-R202-K2 Sensor retrorreflectante

Ventajas clave de un vistazo

  • Versión para tensión de alimentación universal
  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • Grado de protección IP67
  • Montaje en conectores hembra completamente metálicos
  • Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad
  • LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutación
  • Fácil manejo
  • La imagen es genérica para este tipo de dispositivo y puede diferir de la variante específica
  • Protegido contra interferencia mutua con hasta 3 sensores

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBR17M-R202-K2

Distancia útil operativa0 ... 17 m
Distancia del reflector0,02 ... 17 m
Distancia útil límite20 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 500 mm a una distancia de 17 m
Ángulo de apertura2 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 60000 Lux
MTTFd642 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo:
Permanentemente encendido: paso de luz libre
Permanentemente apagado: objeto detectado
Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente
Intermitente (8 Hz): Fallo detectado, las salidas mantienen el estado
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB24 ... 240 V CA/CC
Corriente en vacíoI0< 30 mA a 24 V Tensión de trabajo
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamientoUi250 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp2500 V
Consumo de potenciaP0≤ 3,5 VA
FusibleFusible de seguridad , ≤ 2 A (acción lenta) de acuerdo con IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
Q - BK: normalmente abierto/activación sin luz
/Q - GY: normalmente cerrado/activación con luz
C - WH: Común
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 2,5 A , consulte la sección de curva característica
Potencia de conmutaciónCC: máx. 95 W CA: máx: 600 VA
Categoría de usuarioCC-12 , CC-13 , CA-12 y CA-140
Frecuencia de conmutaciónf25 Hz
Tiempo de respuesta≤ 20 ms
Norma del productoEN 60947-5-2 , EN 60947-1
Autorización ULE87056 , cULus Listed
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , cable, instalación fija
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP67
Conexión2 m cable fijo
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 120 g
Dimensiones
Altura61,9 mm
Anchura20 mm
Profundidad41,7 mm
Longitud del cable2 m