Wählen Sie Ihr Land

Global

NAN12-18GM40-I Induktiver Sensor

Induktiver Abstandssensor mit Analog-Stromausgang

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Induktiver Analogsensor
  • Ausgang 4 mA ... 20 mA
  • Messbereich 0 ... 12 mm
  • Nicht bündig einbaubar
  • Flexibel einsetzbar durch vielfältige Montagemöglichkeiten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NAN12-18GM40-I

AusgangstypAnalog-Stromausgang
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
36 mm x 36 mm x 1 mm
Messbereich0 ... 12 mm
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB15 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzstrombegrenzt
Linearitätsfehler± 3 % des Endwertes
Temperaturdrift± 10 % des Endwertes
Reproduzierbarkeit± 1 % des Endwertes
Erholzeit≤ 50 ms
LeerlaufstromI012 mA
StatusanzeigeLED, gelb
statisch an: Bedämpfungselement innerhalb Messbereich
langsam blinkend (2 Hz): Bedämpfungselement außerhalb Messbereich
schnell blinkend (10 Hz): Fehlerzustand
MTTFd929 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Ausgangstyp4 ... 20 mA
Steilheit der Ausgangskennlinie1,3 mA / mm
Lastwiderstand≤ 500 Ω
Einschwingzeit≤ 100 ms
LABS-KonformitätVDMA 24364-C1/T100°C-W
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-7
SchutzklasseII
BemessungsisolationsspannungUi30 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp500 V
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing , Weißbronze beschichtet
StirnflächePBT , grün
SchutzartIP65 / IP67 / IP68
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,3 mm ± 0,15 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Masse100 g
Abmessungen
Länge46 mm
Durchmesser18 mm
Befestigungmit Muttern M18
Anzugsdrehmoment≤ 30 Nm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.