Seleccione su país

Visite el sitio web global

NAN12-18GM40-I Sensor inductivo

Sensor de distancia inductivo con salida de voltaje analógico

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor inductivo análogo
  • Salida 4 mA ... 20 mA
  • Rango de medición 0 ... 12 mm
  • Montaje no enrasado
  • Flexibilidad de uso con múltiples posibilidades de montaje

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NAN12-18GM40-I

Tipo de salidasalida de corriente analógica
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
36 mm x 36 mm x 1 mm
Rango de medición0 ... 12 mm
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitocorriente limitada
Error de linealidad± 3 % del valor final
Deriva de temperatura± 10 % del valor final
Reproducibilidad± 1 % del valor final
Tiempo de desionización≤ 50 ms
Corriente en vacíoI012 mA
Indicación del estadoLED, amarillo
permanentemente encendido: elemento de amortiguación dentro del rango de medición
parpadeo lento (2 Hz): elemento de amortiguación fuera del rango de medición
parpadeo rápido (10 Hz): estado de falla
MTTFd929 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tipo de salida4 ... 20 mA
Pendiente de la curva característica de salida1,3 mA / mm
Resistencia de carga≤ 500 Ω
Hora de arranque≤ 100 ms
Conformidad con PWISVDMA 24364-C1/T100 °C-W
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-7
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamientoUi30 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp500 V
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasalatón , bronce blanco recubierto
Superficie frontalPBT , verde
Grado de protecciónIP65/IP67/IP68
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,3 mm ± 0,15 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Masa100 g
Dimensiones
Longitud46 mm
Diámetro18 mm
Fijacióncon Tuercas M18
Par de apriete≤ 30 Nm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.