Wählen Sie Ihr Land

Global

NAN12-18GM30-E2-IO Induktiver Sensor

Induktiver Abstandssensor mit IO-Link-Schnittstelle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Parametrierung und Diagnose über IO-Link
  • Messbereich 0 ... 12 mm
  • Nicht bündig einbaubar
  • Flexibel einsetzbar durch vielfältige Montagemöglichkeiten
  • Umfangreiche Maintenance-Funktionen für Condition Monitoring
  • Ermittlung der Geschwindigkeit und Beschleunigung des Bedämpfungselements

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NAN12-18GM30-E2-IO

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
AusgangstypPNP
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
36 mm x 36 mm x 1 mm
Messbereich0 ... 12 mm
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V (SIO-Modus)
18 ... 30 V (IO-Link)
SchaltfrequenzfSIO-Modus: 1100 Hz (High-Speed-Filter)
HystereseH1 ... 20 % ( Werkseinstellung: 5 % )
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 1 V
Linearitätsfehler± 3 % des Endwertes
Temperaturdrift± 10 % des Endwertes
Reproduzierbarkeit± 1 % des Endwertes
Geschwindigkeitsmessbereich1 ... 3000 mm/s
Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung± 20 % des Endwertes
Wiederholgenauigkeit der Geschwindigkeitsmessung± 5 % des Endwertes
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
ReststromIrmax. 30 µA
LeerlaufstromI017 mA
Bereitschaftsverzugtvmax. 100 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
statisch an: Schaltausgang aktiv
statisch aus: Schaltausgang inaktiv
schnell blinkend (10 Hz): Fehlerzustand
MTTFd1410 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Smart Sensor - SSP 0
Smart Sensor - SSP 4.1.1
ProzessdatenEingang: 32 Bit
- Messwert 16 Bit
- Skalierung 8 Bit
- Diagnosesignale 3 Bit
- Schaltsignale 2 Bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID2098950 (0x200706)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit3,2 ms
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypClass A , Class B
LABS-KonformitätVDMA 24364-C1/T100°C-W
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-7
SchutzklasseII
BemessungsisolationsspannungUi30 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp500 V
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing , Weißbronze beschichtet
StirnflächePBT , grün
SchutzartIP65 / IP67 / IP68
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,3 mm ± 0,15 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Masse93 g
Abmessungen
Länge36 mm
Durchmesser18 mm
Befestigungmit Muttern M18
Anzugsdrehmoment≤ 30 Nm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.