Seleccione su país
NAN12-18GM30-E2-IO Sensor inductivo
Sensor de distancia inductivo con interfaz IO-Link
Ventajas clave de un vistazo
- Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
- Rango de medición 0 ... 12 mm
- Montaje no enrasado
- Flexibilidad de uso con múltiples posibilidades de montaje
- Amplias funciones de mantenimiento para el monitoreo del estado
- Determinación de la velocidad y aceleración del elemento de amortiguación
Mostrar más









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NAN12-18GM30-E2-IO
| Función de conmutación | Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 36 mm x 36 mm x 1 mm | |
| Rango de medición | 0 ... 12 mm | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V (Modo SIO) 18 ... 30 V (IO-Link) |
| Frecuencia de conmutación | f | Modo SIO: 1100 Hz (filtro de alta velocidad) |
| Histéresis | H | 1 ... 20 % ( Ajuste de fábrica: 5 % ) |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 1 V |
| Error de linealidad | ± 3 % del valor final | |
| Deriva de temperatura | ± 10 % del valor final | |
| Reproducibilidad | ± 1 % del valor final | |
| Rango de medición de velocidad | 1 ... 3000 mm/s | |
| Precisión de la medición de velocidad | ± 20 % del valor de escala completa | |
| Precisión de repetición de la medición de velocidad | ± 5 % del valor de escala completa | |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 100 mA |
| Corriente residual | Ir | máx. 30 µA |
| Corriente en vacío | I0 | 17 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | max. 100 ms |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo permanentemente encendido: salida de conmutación activa permanentemente apagado: salida de conmutación inactiva parpadeo rápido (10 Hz): estado de falla |
| MTTFd | 1410 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Tipo de Interfaz | IO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas ) | |
| Versión de IO-Link | 1.1 | |
| Perfil del equipo | Identificación & diagnóstico - I&D Sensor inteligente - SSP 0 Sensor inteligente - SSP 4.1.1 | |
| Datos de proceso | entrada: 32 Bit - valor de medición 16 Bit - escalable 8 Bit - Señales de diagnóstico 3 Bit - señales de conmutación 2 Bit | |
| ID del proveedor | 1 (0x0001) | |
| ID de dispositivo | 2098950 (0x200706) | |
| Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Tiempo de ciclo mínimo | 3,2 ms | |
| Admisión de modo SIO | si | |
| Tipo de puerto maestro compatible | Clase A , Clase B |
| Conformidad con PWIS | VDMA 24364-C1/T100 °C-W |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Clase de protección | II | |||||||
| ||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA | |||||||
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | latón , bronce blanco recubierto | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT , verde | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP65/IP67/IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 93 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Fijación | con Tuercas M18 | |||||||||||||||||||||||||
| Par de apriete | ≤ 30 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.