Wählen Sie Ihr Land

Global

OBT80-R2-E2-P Reflexionslichttaster (HGA)

Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip mit Hintergrundausblendung (HGA) für Standardanwendungen, Miniaturbauform, 80 mm Tastweite, Rotlicht, hellschaltend, PNP-Ausgang, 2 m Festkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultrakleine Opto-Sensoren mit großer Leistungsfähigkeit
  • Höchste Montagefreiheit bei geringsten Platzverhältnissen durch 45° Kabelabgang
  • Auch auf dunklen Materialien sehr gut sichtbarer Lichtfleck
  • Präzise Objekterkennung nahezu unabhängig von dessen Farbe
  • Neue Anwendungsmöglichkeiten durch sehr hohe Tastweite

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten OBT80-R2-E2-P

Tastbereich15 ... 80 mm
ReferenzobjektStandardschwarz, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 20 %
Winkelabweichungca. 2 °
Lichtfleckdurchmesserca. 5 mm im Abstand von 80 mm
Öffnungswinkelca. 2 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb EIN: leuchtet bei erkanntem Objekt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
LeerlaufstromI0< 10 mA
SchutzklasseIII
SchaltungsartSchließer / hellschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzfca. 800 Hz
Ansprechzeit600 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen"
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC/ABS und TPU
LichtaustrittPC
KabelPUR
MontageBefestigungsschrauben , 2 x M2 Innensechskantschraube im Lieferumfang enthalten
Masseca. 20 g
Abmessungen
Höhe24 mm
Breite7,5 mm
Tiefe11,2 mm
Kabellänge2 m