Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT80-R2-E2-P Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS) para aplicaciones estándar, diseño miniatura, alcance de detección de 80 mm, luz roja, luz encendida, salida PNP, cable fijo de 2 m

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensores fotoeléctricos en miniatura de alto rendimiento
  • Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos
  • Punto luminoso de gran visibilidad, incluso en materiales oscuros
  • Detección precisa de objetos, casi independientemente del color
  • Rango de detección muy amplio que allana el camino para nuevas aplicaciones

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de OBT80-R2-E2-P

Rango de detección15 ... 80 mm
Objeto de referenciaNegro estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 20 %
Desviación del ánguloaprox. 2 °
Diámetro del haz de luzaprox. 5 mm a una distancia de 80 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo ON: iluminado con objeto detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Corriente en vacíoI0< 10 mA
Clase de protecciónIII
Tipo de conmutaciónN.A. / Conmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónfaprox. 800 Hz
Tiempo de respuesta600 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC/ABS y TPU
Salida de luzPC
CablePUR
MontajeTornillos de fijación , 2 tornillos Allen M2 incluido en el suministro
Masaaprox. 20 g
Dimensiones
Altura24 mm
Anchura7,5 mm
Profundidad11,2 mm
Longitud del cable2 m