Wählen Sie Ihr Land

Global

ML100-8-H-200-IR/102/115e Reflexionslichttaster (HGA)

Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip mit Hintergrundausblendung (HGA), 200 mm einstellbare Tastweite, Infrarotlicht, hell-/dunkelschaltend, NPN-Ausgang, Festkabel mit Steckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniatur-Bauform
  • Vollmetall-Gewinde-Befestigung
  • Infrarotlichtausführung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ML100-8-H-200-IR/102/115e

Tastbereich5 ... 200 mm
Tastbereich min.5 ... 30 mm
Tastbereich max.5 ... 200 mm
Einstellbereich30 ... 200 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Polarisationsfilternein
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 20 % bei 200 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 12 mm im Abstand von 200 mm
Öffnungswinkelca. 4 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt
BedienelementeTastweiteneinsteller
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 20 mA
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: hellschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, Class-2-Stromquelle oder UL-gelistetes Netzteil mit beschränktem Spannungsausgang mit (evtl. integrierter) Sicherung (max. 3.3 A gemäß UL248), Typ-1-Gehäuse
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel mit Tyco-Stecker
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Kabel
LängeLL1 = 254 mm + 10 mm , L2 = 50,8 mm + 5 mm
Masseca. 20 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben0,6 Nm
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite11 mm
Tiefe20 mm
Tastbereich140 mm ± 5 mm