Seleccione su país

Visite el sitio web global

ML100-8-H-200-IR/102/115e Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS), rango de detección ajustable de 200 mm, luz infrarroja, claro/oscuro ON, salida NPN, cable fijo con conector

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa en miniatura
  • Fijación roscada completamente metálica
  • Versión de luz infrarroja
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ML100-8-H-200-IR/102/115e

Rango de detección5 ... 200 mm
Rango de detección mín.5 ... 30 mm
Rango de detección máx.5 ... 200 mm
Rango de ajuste30 ... 200 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Polfiltrono
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 20 % con 200 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 12 mm a una distancia de 200 mm
Ángulo de aperturaaprox. 4 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado con objeto detectado
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 20 mA
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: Conmutación claro
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULCertificación cULus, fuente de alimentación Clase 2 o fuente de alimentación certificada con una salida de tensión limitada con fusible (puede estar integrado) (máx. 3,3 A conforme a UL248), carcasa Tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexióncable fijo con Conector Tyco
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Cable
LongitudLL1 = 254 mm + 10 mm , L2 = 50,8 mm + 5 mm
Masaaprox. 20 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación0,6 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura11 mm
Profundidad20 mm
Rango de detección140 mm ± 5 mm