Wählen Sie Ihr Land
OBE1000-R3-SE3-P-L Einweg-Lichtschrankenset
Laser-Einweg-Lichtschranke, ultrakleine Bauform mit M3 Montage, Reichweite 1000 mm, Hellschaltung, PNP-Ausgang, Festkabel 2 m
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Ultrakleine Bauform
- DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED
- Höchste Montagefreiheit bei geringsten Platzverhältnissen durch 45° Kabelabgang












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH
Technische Daten OBE1000-R3-SE3-P-L
| Sender | OBE10M-R3-S-P-L | |
| Empfänger | OBE1000-R3-E3-P-L |
| Betriebsreichweite | 0 ... 1 m | ||||||||||||||||||||||
| Grenzreichweite | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||
| Lichtsender | Laserdiode | ||||||||||||||||||||||
| Lichtart | rot, Wechsellicht , 680 nm | ||||||||||||||||||||||
| Laserkenndaten | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 3 mm im Abstand von 1000 mm | ||||||||||||||||||||||
| Öffnungswinkel | ca. 0,5 ° | ||||||||||||||||||||||
| Lichtaustritt | frontal | ||||||||||||||||||||||
| Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 806 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) | |
| Funktionsanzeige | Empfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung |
| Betriebsspannung | UB | 12 ... 24 V DC , class 2 |
| Leerlaufstrom | I0 | Sender: ≤ 10 mA Empfänger: ≤ 8 mA |
| Schutzklasse | III |
| Testeingang | Test der Schaltfunktion bei 0 V | |
| Schaltschwelle | Teach-In-Eingang |
| Schaltungsart | Öffner / Hellschaltung | |
| Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
| Schaltspannung | max. 30 V DC | |
| Schaltstrom | max. 50 mA , ohmsche Last | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| Schaltfrequenz | f | ca. 2 kHz |
| Ansprechzeit | 250 µs |
| Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
| Lasersicherheit | IEC 60825-1:2014 |
| UL-Zulassung | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen" | |
| FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019. |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Anschluss | Festkabel 2 m | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | ca. 20 g je Sensor | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Kabellänge | 2 m | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.