Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBE1000-R3-SE3-P-L Kit sensor fotoeléctrico

Sensor fotoeléctrico de barrera láser, diseño ultracompacto con montaje M3, rango de detección de 1000 mm, modo de activación con luz, salida PNP, cable fijo de 2 m

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño de carcasa ultracompacta
  • Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
  • Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de OBE1000-R3-SE3-P-L

EmisorOBE10M-R3-S-P-L
ReceptorOBE1000-R3-E3-P-L
Distancia útil operativa0 ... 1 m
Distancia útil límite1,5 m
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja , 680 nm
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda680 nm
Divergencia del haz> 5 mrad
Duración del impulsoaprox. 2 µs
Índice de repeticiónaprox. 16,6 kHz
Energía máx. impulso9,5 nJ
Diámetro del haz de luzaprox. 3 mm a una distancia de 1000 mm
Ángulo de aperturaaprox. 0,5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd806 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Tensión de trabajoUB12 ... 24 V CC , Clase 2
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 10 mA
Receptor: ≤ 8 mA
Clase de protecciónIII
Entrada de TestPrueba de la función de conmutación a 0 V
Umbral de conmutaciónEntrada TEACH-IN
Tipo de conmutaciónContacto N.C. / modo de activación con luz
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónfaprox. 2 kHz
Tiempo de respuesta250 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2014
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC/ABS y TPU
Salida de luzPC
CablePUR
Masaaprox. 20 g por cada Sensor
Dimensiones
Altura26 mm
Anchura7,5 mm
Profundidad13,8 mm
Longitud del cable2 m