Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-GV4A-15M-PVC Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12 gerade Edelstahl 1.4404, A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel grau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP66 / IP68 / IP69
  • Verschraubung aus Edelstahl
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-GV4A-15M-PVC

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitIEC 60332-2-2
BleifreiheitRoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageSechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Mantelhaftsitzmax. 80 N / 300 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeL15 m
KabelkurzzeichenLi Y YM 4 x 0,34
Masse533,5 g
Bleifreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
GriffkörperTPU, schwarz
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPVC
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC
Entflammbarkeitflammwidrig
Kabelbeschriftungstülle1x PUR transparent , am Kabel montiert