Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-SET-ENI90HD-R Montagezubehör

Montagezubehör für Steckhohlwelle 16 mm

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-SET-ENI90HD-R

Lieferumfang1 Innensechskantschraube M6 x 20 (ISO 4762)
1 Innensechskantschraube M6 x 25 (ISO 4762)
1 Innensechskantschraube M6 x 30 (ISO 4762)
1 Unterlegscheibe M6 (ISO 7090)