Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-SET-ENI90HD-R Accesorio de montaje

Accesorios de montaje para eje semihueco de 16 mm

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-SET-ENI90HD-R

Volumen de suministro1 tornillo Allen M6 x 20 (ISO 4762)
1 tornillo Allen M6 x 25 (ISO 4762)
1 tornillo Allen M6 x 30 (ISO 4762)
1 arandela M6 (ISO 7090)