Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-V1-B3L Blindverschraubung

Blindverschraubung für M12-Buchsen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-V1-B3L

SchutzklasseMit diesem Blindstopfen kann eine beim Endgerät angegebene IP-Schutzart von bis zu IP68/69K erreicht werden.
AnschlussM12 x 1
MaterialPA66 GF25, UL94V0
MontageKreuzschlitz-Schraubendreher Phillips H3 Gr. 3
Schlitzschraubendreher Klinge 1,2 x 8 oder 1,6 x 10
Rändelwerkzeug MH V1-BIT M12
Anzugsmoment Befestigungsschrauben0,4 Nm
Abmessungen
Höhe15 mm
Durchmesser14,4 mm
HinweisAuch für Buchsen mit L-Kodierung geeignet.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.