Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-V1-B3L Stopping Plug

Stopping plug for M12 sockets

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-V1-B3L

Protection classWith this blind plug a specified IP protection of up to IP68/69K of a device can be achieved.
ConnectionM12 x 1
MaterialPA66 GF25, UL94V0
InstallationPhillips screwdriver H3, size 3
Flat-head screwdriver 1.2 x 8 or 1.6 x 10
Knurling tool MH V1-BIT M12
Tightening torque, fastening screws0.4 Nm
Dimensions
Height15 mm
Diameter14.4 mm
NoteAlso suitable for L-coded sockets.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.