Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-TOR-ENI90PL-070 Stützblech

Stützblech, Zubehör für Drehgeber, 70 mm, rechtwinklig

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-TOR-ENI90PL-070

MaterialEdelstahl 1.4571 / AISI 316Ti
Lieferumfang1 Stützblech 70 mm, gewinkelt
2 x Unterlegscheibe M3 (ISO 7092)
2 x Innensechskantschraube M3 x 8 (DIN 7984)