Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-TOR-ENI90PL-070 Placa de soporte

Placa de soporte, accesorio para encoder, 70 mm, ángulo recto

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-TOR-ENI90PL-070

MaterialAcero inoxidable 1.4571 / AISI 316Ti
Volumen de suministro1 Stützblech 70 mm, ángulo recto
2 x arandela M3 (ISO 7092)
2 x tornillo Allen M3 x 8 (DIN 7984)