Wählen Sie Ihr Land

Global

Radar Cable Adapter Adapter

Adapter für Radarsensoren zur Verbindung von der Gerätebuchse und vorhandenen Kabeln

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten Radar Cable Adapter

Polzahl4
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
AnschlussSchraubklemmen für max. 0,5 mm2
JST-Stecker: PHR-4
Kabel
LängeL35 mm
Masseca. 3 g
SerieRMS , RaDec , ECHO