Seleccione su país

Visite el sitio web global

Radar Cable Adapter Adaptador

Adaptador para sensores de radar para conectar el conector hembra y los cables existentes

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de Radar Cable Adapter

Nº de polos4
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
ConexiónBornes roscados para máx. 0,5 mm2
Conector JST: PHR-4
Cable
LongitudL35 mm
Masaaprox. 3 g
SerieRMS , RaDec , ECHO