Wählen Sie Ihr Land

Global

Radar Cable 2.5m Verbindungskabel

Verbindungskabel zwischen Gerätebuchse und bauseitigem Anschluss für Radarsensoren

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten Radar Cable 2.5m

Polzahl4
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
AnschlussJST-Stecker: PHR-4
freies Leitungsende 0,25 mm2
KabelPVC schwarz
Manteldurchmesser∅ 4,6 mm
LängeL2,5 m
Masseca. 78 g
SerieRMS , RaDec , ECHO