Seleccione su país

Visite el sitio web global

Radar Cable 2.5m Cable de conexión

Cable de conexión entre el conector hembra y la conexión in situ de los sensores de radar

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de Radar Cable 2.5m

Nº de polos4
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
ConexiónConector JST: PHR-4
Terminal de línea libre 0,25 mm2
CablePVC, negro
Diámetro del revestimiento∅ 4,6 mm
LongitudL2,5 m
Masaaprox. 78 g
SerieRMS , RaDec , ECHO