Wählen Sie Ihr Land
UB400-12GS-U-V1-Y70151686 Ultraschallsensor
Einkopfsystem
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Analogausgang 0 V ... 10 V
- Messfenster einstellbar
- Lerneingang
- Temperaturkompensation












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten UB400-12GS-U-V1-Y70151686
| Erfassungsbereich | 30 ... 400 mm | |
| Einstellbereich | 50 ... 400 mm | |
| Blindzone | 0 ... 30 mm | |
| Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 310 kHz | |
| Ansprechverzug | ca. 50 ms |
| LED gelb | permanent gelb: Objekt im Auswertebereich gelb blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt | |
| LED rot | permanent rot: Störung rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt |
| Betriebsspannung | UB | 15 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 30 mA |
| Eingangstyp | 1 Lerneingang untere Auswertegrenze A1: -UB ... +1 V, obere Auswertegrenze A2: +4 V ... +UB Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ, Lernimpuls: ≥ 1 s |
| Ausgangstyp | 1 Analogausgang 0 ... 10 V | |
| Auflösung | 0,17 mm | |
| Kennlinienabweichung | ± 1 % vom Endwert | |
| Reproduzierbarkeit | ± 0,5 % vom Endwert | |
| Lastimpedanz | > 1 kOhm | |
| Temperatureinfluss | ± 1,5 % vom Endwert |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 25 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.