Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB400-12GS-U-V1-Y70151686 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida analógica 0 ... 10 V
  • Ventana de medición ajustable
  • Entrada aprendizaje
  • Compensación de temperatura
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UB400-12GS-U-V1-Y70151686

Rango de detección 30 ... 400 mm
Rango de ajuste50 ... 400 mm
Zona ciega0 ... 30 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 310 kHz
Retardo de respuestaaprox. 50 ms
LED amarilloamarillo permanente: objeto en rango evaluación
amarillo intermit.: función TEACH-IN, objeto detectado
LED rojorojo permanente: Avería
rojo intermitente: función TEACH-IN, objeto no detectado
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 30 mA
Modo de entrada1 entrada teach-in
límite de evaluación inferior A1: -UB ... +1 V, límite de evaluación superior A2: +4 V ... +UB
Impedancia de entrada: > 4,7 kΩ, Impulso teach-in: ≥ 1 s
Tipo de salida1 salida analógica 0 ... 10 V
Resolución0,17 mm
Desviación de la línea característica± 1 % del valor final
Reproducibilidad± 0,5 % del valor final
Impedancia de carga> 1 kOhm
Influencia de la temperatura± 1,5 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
EN 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaCarcasa 1.4305 / AISI 303
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa25 g
Dimensiones
Longitud70 mm
Diámetro12 mm