Wählen Sie Ihr Land
NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKD Induktiver Sensor
Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- SPDT Relaisausgang
- Tastweite 10 mm
- Aktiver 24 V DC-Relaisausgang









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKD
| Schaltfunktion | Wechsler | |
| Ausgangstyp | Relais | |
| Schaltabstand | sn | 10 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
| Ausgangsart | Relaisausgang | |
| Mechanische Lebensdauer | Leerlauf: 2 x 107 Schaltungen Volllast: 1 x 105 Schaltspiele |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 20 Hz |
| Hysterese | H | ca. 10 % |
| Verpolschutz | ja | |
| Kurzschlussschutz | nein | |
| Betriebsstrom | IL | ≤ 50 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| Schaltspannung | max 28 V DC | |
| Schaltstrom | max 6 A DC ohmsche Last | |
| Schaltleistung | max 180 W |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Festkabel mit Stecker | |||||||||||||
| Aderquerschnitt | 0,75 mm2 | |||||||||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||||||||
| Schutzart | IP67 (Sensorseite) | |||||||||||||
| Stecker | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Befestigung | mit Muttern M30 | |||||||||||||
| Lieferumfang |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.