Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKD Sensor inductivo

Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida de relé SPDT
  • Rango de detección 10 mm
  • Salida de relé activa a 24 V CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKD

Función de conmutacióncontacto conmutado
Tipo de salidaRelé
Distancia de conmutación de mediciónsn10 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salidaSalida relé
Vida útilSin carga: Conexiones 2 x 107 Carga completa: 1 x 105 conmutaciones
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf20 Hz
HistéresisHaprox. 10 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitono
Corriente de trabajoIL≤ 50 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Tensión de conmutaciónmax 28 V CC
Corriente de conmutaciónmax 6 A CC carga óhmica
Potencia de conmutaciónmax 180 W
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Sección transversal0,75 mm2
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67 (lado del sensor)
Conectores
Disposición de conexionesCarcasa APTIV 12010974
Contacto APTIV 12089040
Junta APTIV 15324982
Cable
MaterialTPE
Colornegro
Número de núcleos4
LongitudL900 mm
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro30 mm
Fijacióncon Tuercas M30
Volumen de suministro

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.