Wählen Sie Ihr Land

Global

WA.SP.M*.SA.K10 Dichtscheibe

Flachdichtung, geschlitzte Ausführung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Signifikante Zeitersparnis beim Ersetzen von verschlissenen Flachdichtungen
  • Geringer Installationsaufwand
  • Schutzart IP66 / IP68
  • Verfügbar für unterschiedliche Gewindegrößen
  • UV-beständig
  • Ozonbeständig
  • Verpackungseinheit: 10 Stück

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten WA.SP.M*.SA.K10

SchutzartIP66 , IP68 (1 h @ 100 kPa)
MaterialTPV thermoplastisches Vulkanisat / Santopren
FinishEigenfarbe schwarz
Abmessungensiehe Datentabelle
Umgebungstemperatur-60 ... 135 °C (-76 ... 275 °F)
LieferumfangFlachdichtung, geschlitzt
Anzahl: siehe Datentabelle

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.