Seleccione su país

Visite el sitio web global

WA.SP.M*.SA.K10 Washer Gasket

Washer gasket, split design

Ventajas clave de un vistazo

  • Significant time savings when replacing worn washer gaskets
  • Easy installation
  • Degree of protection IP66 / IP68
  • Available for various thread sizes
  • UV resistant
  • Ozone resistant
  • Packaging unit: 10 pieces

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de WA.SP.M*.SA.K10

Degree of protectionIP66 , IP68 (1 h @ 100 kPa)
MaterialTPV thermomplastic vulcanizate / Santoprene
Finishinherent color black
Dimensionssee data table
Ambient temperature-60 ... 135 °C (-76 ... 275 °F)
Scope of deliveryWasher gasket, split
number: see data table

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.