Wählen Sie Ihr Land

Global

VOS-IL-POL01 Polarisationsfilter

Polarisationsfilter sind Komponenten für Objektive der VOS-Sensoren, die zur Unterdrückung störender Reflexe im Kamerabild eingesetzt werden.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Linearer Polarisationsfilter
  • Geeignet für den sichtbaren Wellenlängenbereich zwischen 400 nm und 700 nm
  • Zur Montage auf VOS-Ringbeleuchtung VOS-IL-F236W-*
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOS-IL-POL01

MaterialPMMA
MontageFür die Montage ist der Montagering VOS-IL-MH05 notwendig.
Masse20 g