Seleccione su país

Visite el sitio web global

VOS-IL-POL01 Polarization Filter

Polarization filters are components for lenses in VOS sensors that are used to suppress interfering reflections in the camera image.

Ventajas clave de un vistazo

  • Linear polarization filter
  • Suitable for the visible wavelength range between 400 nm and 700 nm
  • For mounting on VOS ring lighting VOS-IL-F236W-*
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de VOS-IL-POL01

MaterialPMMA
InstallationThe VOS-IL-MH05 mounting ring is required for installation.
Mass20 g