Wählen Sie Ihr Land

Global

MB-F32-A2 Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zum Aufsetzen auf einen Hydraulikzylinder
  • Erfasst die Kolbenposition durch die Zylinderwandung hindurch
  • Geeignet für magnetisierbare Hydraulikzylinder aus Stahl
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten MB-F32-A2

SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
AnschlussbelegungSchaltausgang 1 : schwarz
Schaltausgang 2 : weiß
Einbauam Zylinder
AusgangspolaritätDC
Schaltbreitesbtyp. 50 mm
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 1,5 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
LeerlaufstromI0≤ 30 mA
MTTFd739 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED-Anzeigerot: Schaltzustand Ausgang 1
gelb: Schaltzustand Ausgang 2
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPolyamid (PA)
StirnflächePolyamid (PA)
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6,2 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,5 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Höhe21 mm
Breite18 mm
Länge50 mm