Seleccione su país

Visite el sitio web global

MB-F32-A2 Sensor de campo magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Para colocar sobre un cilindro hidráulico
  • Detecta la posición del émbolo a través de la pared del cilindro
  • Adecuado para cilindros hidráulicos magnetizables de acero
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de MB-F32-A2

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Conexiónsalida de conmutación 1 : negro
salida de conmutación 2 : blanca
Instalaciónal cilíndro
Polaridad de salidaCC
Anchura conmutaciónsbtip. 50 mm
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente en vacíoI0≤ 30 mA
MTTFd739 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación LEDrojo: Estado de conmutación salida 1
amarillo: Estado de conmutación salida 2
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPoliamida (PA)
Superficie frontalPoliamida (PA)
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable6,2 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,5 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Altura21 mm
Anchura18 mm
Longitud50 mm