Wählen Sie Ihr Land

Global

M-LB-4800 Trennwand

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für Überspannungsschutz-System M-LB-4000
  • Isolation nach IEC 60079-11
  • Farbe blau
  • Hutschienenmontage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten M-LB-4800

Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 % , ohne Betauung
Material
GehäusePolyamid PA 6.6
Masseca. 28 g
Abmessungen2,5 x 122 x 70 mm (B x H x T)
Höhe122 mm
Breite2,5 mm
Tiefe70 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.