Seleccione su país

Visite el sitio web global

M-LB-4800 Pared de separación

Ventajas clave de un vistazo

  • Para sistema de protección contra sobretensiones M-LB-4000
  • Aislamiento conforme a IEC 60079-11
  • Color azul
  • Montaje en carril DIN
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de M-LB-4800

Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
Material
CarcasaPoliamida PA 6.6
Masaaprox. 28 g
Dimensiones2,5 x 122 x 70 mm (0,1 x 4,8 x 2,8 pulg.) (A x L x H)
Altura122 mm
Anchura2,5 mm
Profundidad70 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.