Wählen Sie Ihr Land
GR.CSW* Klemmenkasten
Anschlussklemmenkasten mit Fenster aus glasfaserverstärktem Polyester (GFP) in Zündschutzart Ex e
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
- Sichtfenster mit Klappe zur zeitsparenden Inspektion der eingebauten Komponenten
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Ex-eb-, Ex-ia- und Ex-tb-zugelassen
- Temperaturbeständig bis -50 °C
- Konfiguration der Klemmen, Kabeleingänge und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN